Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Features | To ensure simple use in NC machines, etc., the outer diameter (grip part) is straight. If using a workpiece driving center, there is no need to disconnect the chuck, and the chuck can be gripped by the soft jaw on the outer diameter of the adapter. (Fully Baked Abrasive) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften