• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

C.T.C Gewindebohrer für dünne Rohrleitungsschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH2C15
TH2C19
TH2C25
TH2C31
TH2C39
TH2C51
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Lower hole diameter (calculated value)
(mm)
Square Long
(mm)
Corner Thickness
(mm)

71.56 €

5 Arbeitstage CTC-151895451214.85129

91.46 €

4 Arbeitstage CTC-191695451417.921411

135.20 €

5 Arbeitstage CTC-251695452024.221815

220.23 €

5 Arbeitstage CTC-3116105452430.622219

355.43 €

5 Arbeitstage CTC-3916115453036.922623

655.11 €

5 Arbeitstage CTC-5116130554041.623532

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Other Tool Material Type High-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Tap for pipes Material Details SKH

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support