Hersteller-Teilenummer: TS3F02K
Marke: SKC
Preis: 11.71 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS3F02K
Screw size (Nominal) | G1/8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 28 | Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Gewindebohrer für Rohre | Overall Length (L)(mm) | 55 | Details Type | Straight (angle 55°) |
Blade Length(mm) | 19 | Basic Dimensions of Outer Diameter(mm) | 9.728 | Shank Outer Diameter(mm) | 8 |
Screw Type | Right Screw | Material Details | SKS |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindebohrer für Gasleitungen, die Teilenummer ist TS3F02K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS3F02K.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften