Hersteller-Teilenummer: TU24.0I-5
Marke: SKC
Preis: 15.42 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TU24.0I-5
Screw Types | Meter | Screw size (Nominal) | M4 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 5P | Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Handgewindebohrer |
Overall Length (L)(mm) | 52 | Blade Length(mm) | 20 | Shaft Diameter | 5 |
Material Details | SKH | Tap Details | Medium |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl, Handtyp, die Teilenummer ist TU24.0I-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TU24.0I-5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften