Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiralgewindebohrer Übergröße

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SXP010O
SXP012P
SXP016Q
SXP3.0G
SXP4.0I
SXP5.0K
SXP6.0M
SXP8.0N
SXQ010O
SXQ012P
SXQ014Q
SXQ016Q
SXQ018R
SXQ020R
SXQ3.0G
SXQ4.0I
SXQ5.0K
SXQ6.0M
SXQ8.0N
SXR010O
SXR012P
SXR014Q
SXR016Q
SXR018R
SXR020R
SXR022R
SXR024S
SXR027S
SXR030S
SXR033T
SXR036U
SXR6.0M
SXR8.0N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
d
(mm)
D
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
F
(mm)
K
(mm)
Number of Grooves Over Size Amount

35.24 €

6 Arbeitstage M101.5756.9724195.583+0.1

44.96 €

6 Arbeitstage M121.75828.48.529206.593+0.1

78.39 €

6 Arbeitstage M1629512.412.53223.510133+0.1

15.04 €

5 Arbeitstage M30.5462.3541173.263+0.1

15.04 €

5 Arbeitstage M40.7523.05138473+0.1

16.01 €

5 Arbeitstage M50.8603.755.51694.573+0.1

16.98 €

5 Arbeitstage M61624.7619114.573+0.1

24.37 €

6 Arbeitstage M81.25706.16.22216.5583+0.1

35.24 €

6 Arbeitstage M101.5756.9724195.583+0.2

44.96 €

6 Arbeitstage M121.75828.48.529206.593+0.2

74.50 €

6 Arbeitstage M1428810.410.530228113+0.2

78.39 €

6 Arbeitstage M1629512.412.53223.510133+0.2

113.37 €

6 Arbeitstage M182.510013.914372311143+0.2

96.28 €

6 Arbeitstage M202.510514.915372512153+0.2

15.04 €

6 Arbeitstage M30.5462.3541173.263+0.2

15.04 €

6 Arbeitstage M40.7523.05138473+0.2

16.01 €

6 Arbeitstage M50.8603.755.51694.573+0.2

16.98 €

5 Arbeitstage M61624.7619114.573+0.2

24.37 €

5 Arbeitstage M81.25706.16.22216.5583+0.2

35.24 €

5 Arbeitstage M101.5756.9724195.583+0.3

44.96 €

5 Arbeitstage M121.75828.48.529206.593+0.3

74.50 €

6 Arbeitstage M1428810.410.530228113+0.3

78.39 €

5 Arbeitstage M1629512.412.53223.510133+0.3

113.37 €

6 Arbeitstage M182.510013.914372311143+0.3

96.28 €

6 Arbeitstage M202.510514.915372512153+0.3

113.19 €

6 Arbeitstage M222.511516.917383113163+0.3

130.10 €

6 Arbeitstage M24312018.919452815184+0.3

190.67 €

6 Arbeitstage M27313019.920453715184+0.3

239.98 €

6 Arbeitstage M303.513522.923483717204+0.3

347.06 €

6 Arbeitstage M333.514524.825504519224+0.3

406.22 €

6 Arbeitstage M36415527.828534721244+0.3

16.98 €

6 Arbeitstage M61624.7619114.573+0.3

24.37 €

5 Arbeitstage M81.25706.16.22216.5583+0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer
Material Details SKHGⅡ

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support