Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GJ016QDIY
Screw Types | Meter | Screw size (Nominal) | M16 | Pitch, Number of Threading(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Matrize | Outer Diameter(mm) | 38 |
Material Details | SKS |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneideisen für Außengewinde, die Teilenummer ist GJ016QDIY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GJ016QDIY.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften