Übergroßer Gewindebohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PXP010O
PXP012P
PXP016Q
PXP3.0G
PXP4.0I
PXP5.0K
PXP6.0M
PXP8.0N
PXQ010O
PXQ012P
PXQ014Q
PXQ016Q
PXQ018R
PXQ020R
PXQ3.0G
PXQ4.0I
PXQ5.0K
PXQ6.0M
PXQ8.0N
PXR010O
PXR012P
PXR014Q
PXR016Q
PXR018R
PXR020R
PXR022R
PXR024S
PXR027S
PXR030T
PXR033T
PXR036U
PXR6.0M
PXR8.0N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
d
(mm)
D
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
F
(mm)
K
(mm)
Over Size Amount

32.45 €

6 Arbeitstage M101.5756.9724195.58+0 1

40.76 €

6 Arbeitstage M121.75828.48.529206.59+0 1

69.37 €

6 Arbeitstage M1629512.412.53223.51013+0 1

15.15 €

6 Arbeitstage M30.5462.3541173.26+0 1

15.78 €

5 Arbeitstage M40.7523.0513847+0 1

15.98 €

6 Arbeitstage M50.8603.755.51694.57+0 1

16.81 €

6 Arbeitstage M61624.7619114.57+0 1

23.13 €

6 Arbeitstage M81.25706.16.22216.558+0 1

32.45 €

6 Arbeitstage M101.5756.9724195.58+0 2

40.76 €

6 Arbeitstage M121.75828.48.529206.59+0 2

66.05 €

6 Arbeitstage M1428810.410.53022811+0 2

69.37 €

6 Arbeitstage M1629512.412.53223.51013+0 2

99.32 €

6 Arbeitstage M182.510013.91437231114+0 2

86.70 €

6 Arbeitstage M202.510514.91537251215+0 2

15.15 €

6 Arbeitstage M30.5462.3541173.26+0 2

15.15 €

6 Arbeitstage M40.7523.0513847+0 2

15.98 €

6 Arbeitstage M50.8603.755.51694.57+0 2

16.81 €

6 Arbeitstage M61624.7619114.57+0 2

23.13 €

6 Arbeitstage M81.25706.16.22216.558+0 2

32.45 €

6 Arbeitstage M101.5756.9724195.58+0 3

40.76 €

6 Arbeitstage M121.75828.48.529206.59+0 3

66.05 €

6 Arbeitstage M1428810.410.53022811+0 3

69.37 €

6 Arbeitstage M1629512.412.53223.51013+0 3

99.32 €

6 Arbeitstage M182.510013.91437231114+0 3

86.70 €

6 Arbeitstage M202.510514.91537251215+0 3

102.00 €

6 Arbeitstage M222.511516.91738311316+0 3

117.30 €

6 Arbeitstage M24312018.91945281518+0 3

172.12 €

6 Arbeitstage M27313019.92045371518+0 3

216.75 €

6 Arbeitstage M303.513522.92348371720+0 3

313.65 €

6 Arbeitstage M333.514524.82550451922+0 3

367.19 €

6 Arbeitstage M36415527.82853472124+0 3

16.81 €

6 Arbeitstage M61624.7619114.57+0 3

23.13 €

6 Arbeitstage M81.25706.16.22216.558+0 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Point tap
Number of Grooves 3 Material Details SKHGⅡ

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support