• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Punkthahn zur allgemeinen Verwendung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PX23.0G
PX24.0I
PX25.0K
PX26.0M
PX28.0N
PX2010O
PX2012P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Square Long
(mm)
Corner width
(mm)
Shaft Diameter

13.81 €

5 Arbeitstage M30.5461863.24

13.81 €

5 Arbeitstage M40.75220745

13.81 €

5 Arbeitstage M50.8602274.55.5

14.37 €

5 Arbeitstage M61622474.56

18.70 €

5 Arbeitstage M81.257030856.2

23.02 €

5 Arbeitstage M101.5753285.57

31.12 €

5 Arbeitstage M121.75823896.88.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Point tap
Number of Grooves 3 Material Details SKH

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support