Maschinenmutter - für Whitworth-Grobgewinde (Winkel 55°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NH2W04N
NH2W05O
NH2W06P
NH2W06P-L
NH2W08S
NH2W08S-L
NH2W10U
NH2W12V
NH2W14W
NH2W16X
NH2W16X-L
NH2W18Y
NH2W20Y
NH2W20Y-L
NH2W22Z
NH2W24Z
NH3W02H
NH3W03M
NH3W2HJ
NS3W02H
NS3W02H-L
NS3W03M
NS3W03M-L
NS3W04N
NS3W04N-L
NS3W05O
NS3W05O-L
NS3W06P
NS3W07Q
NS3W07Q-L
NS3W08S
NS3W09S
NS3W09S-L
NS3W1HF
NS3W2HJ
NS3W2HJ-L
NS3W3HM-L
NS3W10U
NS3W10U-L
NS3W12V
NS3W14W
NS3W14W-L
NS3W16X
NS3W18Y
NS3W18Y-L
NS3W20Y
NS3W22Z
NS3W22Z-L
NS3W24Z
NS3W24Z-L
NS3W260
NS3W260-L
NS3W280
NS3W280-L
NS3W309
NS3W329
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Screw Type Material Details

24.13 €

6 Arbeitstage W1/42012542Right ScrewSKH

35.11 €

6 Arbeitstage W5/161814050Right ScrewSKH

44.09 €

6 Arbeitstage W3/81615555Right ScrewSKH

49.41 €

6 Arbeitstage W3/81615555Left ScrewSKH

67.71 €

6 Arbeitstage W1/21218065Right ScrewSKH

80.35 €

6 Arbeitstage W1/21218065Left ScrewSKH

80.33 €

6 Arbeitstage W5/81120075Right ScrewSKH

104.55 €

6 Arbeitstage W3/41023085Right ScrewSKH

178.50 €

6 Arbeitstage W7/8925095Right ScrewSKH

249.90 €

6 Arbeitstage W18270105Right ScrewSKH

299.62 €

6 Arbeitstage W18270105Left ScrewSKH

297.07 €

6 Arbeitstage W1"1/87290120Right ScrewSKH

400.35 €

6 Arbeitstage W1"1/47300125Right ScrewSKH

478.12 €

6 Arbeitstage W1"1/47300125Left ScrewSKH

515.09 €

6 Arbeitstage W1"3/86320135Right ScrewSKH

627.29 €

6 Arbeitstage W1"1/26330140Right ScrewSKH

20.47 €

6 Arbeitstage W1/8409022Right ScrewSKH

20.47 €

6 Arbeitstage W3/162411035Right ScrewSKH

20.47 €

6 Arbeitstage W5/323210028Right ScrewSKH

9.49 €

6 Arbeitstage W1/8409022Right ScrewSKS

11.82 €

6 Arbeitstage W1/8409022Left ScrewSKS

10.33 €

6 Arbeitstage W3/162411035Right ScrewSKS

12.48 €

6 Arbeitstage W3/162411035Left ScrewSKS

11.82 €

6 Arbeitstage W1/42012542Right ScrewSKS

14.81 €

6 Arbeitstage W1/42012542Left ScrewSKS

15.15 €

6 Arbeitstage W5/161814050Right ScrewSKS

18.81 €

6 Arbeitstage W5/161814050Left ScrewSKS

17.81 €

6 Arbeitstage W3/81615555Right ScrewSKS

20.14 €

6 Arbeitstage W7/161416560Right ScrewSKS

26.12 €

6 Arbeitstage W7/161416560Left ScrewSKS

26.79 €

6 Arbeitstage W1/21218065Right ScrewSKS

32.45 €

6 Arbeitstage W9/161219070Right ScrewSKS

41.10 €

6 Arbeitstage W9/161219070Left ScrewSKS

14.15 €

6 Arbeitstage W3/32488020Right ScrewSKS

9.49 €

6 Arbeitstage W5/323210028Right ScrewSKS

11.82 €

6 Arbeitstage W5/323210028Left ScrewSKS

17.48 €

6 Arbeitstage W7/322411535Left ScrewSKS

37.77 €

6 Arbeitstage W5/81120075Right ScrewSKS

48.75 €

6 Arbeitstage W5/81120075Left ScrewSKS

45.75 €

6 Arbeitstage W3/41023085Right ScrewSKS

67.05 €

6 Arbeitstage W7/8925095Right ScrewSKS

86.01 €

6 Arbeitstage W7/8925095Left ScrewSKS

81.60 €

6 Arbeitstage W18270105Right ScrewSKS

102.51 €

6 Arbeitstage W1"1/87290120Right ScrewSKS

133.36 €

6 Arbeitstage W1"1/87290120Left ScrewSKS

150.96 €

6 Arbeitstage W1"1/47300125Right ScrewSKS

178.50 €

6 Arbeitstage W1"3/86320135Right ScrewSKS

232.56 €

6 Arbeitstage W1"3/86320135Left ScrewSKS

232.56 €

6 Arbeitstage W1"1/26330140Right ScrewSKS

299.88 €

6 Arbeitstage W1"1/26330140Left ScrewSKS

323.84 €

6 Arbeitstage W1"5/85370170Right ScrewSKS

418.19 €

6 Arbeitstage W1"5/85370170Left ScrewSKS

367.19 €

6 Arbeitstage W1"3/45390175Right ScrewSKS

476.59 €

6 Arbeitstage W1"3/45390175Left ScrewSKS

446.25 €

6 Arbeitstage W1"7/84 1/2410190Right ScrewSKS

535.24 €

6 Arbeitstage W24 1/2420195Right ScrewSKS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Whitworth Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Point tap

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support