Maschinenmutter - für einheitliches Feingewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS3U03J
NS3U04K
NS3U04K-L
NS3U05M
NS3U05M-L
NS3U06M
NS3U06M-L
NS3U07N
NS3U07N-L
NS3U08N
NS3U08N-L
NS3U09O
NS3U09O-L
NS3U10O
NS3U10O-L
NS3U12P
NS3U12P-L
NS3U14Q
NS3U14Q-L
NS3U16Q
NS3U16Q-L
NS3U16S
NS3U18S
NS3U20S
NS3U22S
NS3U24S
NS3UNAJ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Screw Type

11.63 €

5 Arbeitstage 3/16UN32Right Screw

13.78 €

5 Arbeitstage 1/4UN28Right Screw

18.79 €

5 Arbeitstage 1/4UN28Left Screw

16.07 €

5 Arbeitstage 5/16UN24Right Screw

22.72 €

5 Arbeitstage 5/16UN24Left Screw

18.79 €

5 Arbeitstage 3/8UN24Right Screw

26.87 €

5 Arbeitstage 3/8UN24Left Screw

22.15 €

5 Arbeitstage 7/16UN20Right Screw

31.37 €

5 Arbeitstage 7/16UN20Left Screw

28.80 €

5 Arbeitstage 1/2UN20Right Screw

41.60 €

5 Arbeitstage 1/2UN20Left Screw

34.74 €

5 Arbeitstage 9/16UN18Right Screw

50.47 €

5 Arbeitstage 9/16UN18Left Screw

40.82 €

5 Arbeitstage 5/8UN18Right Screw

59.70 €

5 Arbeitstage 5/8UN18Left Screw

49.11 €

5 Arbeitstage 3/4UN16Right Screw

71.93 €

5 Arbeitstage 3/4UN16Left Screw

71.93 €

5 Arbeitstage 7/8UN14Right Screw

83.48 €

5 Arbeitstage 7/8UN14Left Screw

90.83 €

5 Arbeitstage 1UN14Right Screw

136.50 €

5 Arbeitstage 1UN14Left Screw

90.83 €

5 Arbeitstage 1UN12Right Screw

113.33 €

5 Arbeitstage 1"1/8UN12Right Screw

168.25 €

5 Arbeitstage 1"1/4UN12Right Screw

197.17 €

5 Arbeitstage 1"3/8UN12Right Screw

243.67 €

5 Arbeitstage 1"1/2UN12Right Screw

13.78 €

5 Arbeitstage 10UN32Right Screw

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Unified Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Point tap
Details Type UNF Material Details SKS

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support