Runde verstellbare Matrize für metrisches Feingewinde

Runde verstellbare Matrize für metrisches Feingewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Einstellbares Schraubengewinde (Schneideisen), das bei der Bearbeitung von metrischen Außengewinden verwendet wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE2.0B
GE3.0D
GG3.0D
GG5.0G
GG6.0J
GJ012O
GJ016O
GJ020O
GM014O
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)

19.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M20.2520

19.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M30.3520

19.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M30.3525

19.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M50.525

22.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M60.7525

35.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M121.538

38.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M161.538

38.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M201.538

47.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M141.550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Matrize
Material Details SKS

Technischer Support