Zentrierbohrer, JIS Typ A 60°

Zentrierbohrer, JIS Typ A 60°
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Da er aus Hochgeschwindigkeitsstahl hergestellt ist, hat er eine hohe Härte. Es handelt sich um einen Zentrierbohrer, der mit einer der besten Wärmebehandlungen hergestellt wird, wodurch er für die Bearbeitung von allgemeinem Stahl geeignet ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JACD0.5-3.15

Teilenummer
JACD0.5-3.15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.27 €

9.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) Tip angle (θ) 60 blade diameter(mm) 0.5
work material Stahl allgemein Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Nominal 0.5X3.15 Blade length ℓ(mm) 0.8 Body Diameter D(mm) 3.15
Overall Length L(mm) 31.5

Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierbohrer, JIS Typ A 60°, die Teilenummer ist JACD0.5-3.15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JACD0.5-3.15.

Technischer Support