• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zentrierbohrer, JIS C Typ 60°

Zentrierbohrer, JIS C Typ 60°
  • Mengenrabatt

A center drill manufactured with tempering using the best heat treatment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JCCD0.5-3.15
JCCD0.8-3.15
JCCD0.63-3.15
JCCD1.0-3.15
JCCD1.6-5
JCCD1.25-4
JCCD2.0-6.3
JCCD2.5-8
JCCD3.15-10
JCCD4.0-12.5
JCCD5.0-16
JCCD6.3-18
JCCD8.0-22.4
JCCD10.0-28
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)
D1
(mm)
60° maximum diameter D2
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)

28.43 €

5 Arbeitstage 0.50.5X3.150.83.1531.51.61.060.6

23.51 €

5 Arbeitstage 0.80.8X3.151.23.1531.52.51.71

26.23 €

5 Arbeitstage 0.630.63X3.1513.1531.521.320.8

22.74 €

5 Arbeitstage 11X3.151.53.1531.53.152.121.2

20.20 €

3 Arbeitstage 1.61.6X52.454053.351.8

21.96 €

5 Arbeitstage 1.251.25X41.9435.542.651.5

19.76 €

5 Arbeitstage 22X6.336.3456.34.252.2

21.96 €

5 Arbeitstage 2.52.5X83.885085.33

36.58 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.153.15X104.81056106.73.5

40.59 €

4 Arbeitstage 44X12.5612.56312.58.54.2

69.39 €

6 Arbeitstage 55X167.516711610.65.5

89.41 €

5 Arbeitstage 6.36.3X189.218751813.25.5

131.86 €

5 Arbeitstage 88X22.411.522.49022.4175.5

-

89 Arbeitstage 1010X2814.2281122821.27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) Tip angle (θ) 60 work material general steel
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support