• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zentrierbohrer, Okabe Standard, Typ 1 90°

Zentrierbohrer, Okabe Standard, Typ 1 90°
  • Mengenrabatt

A center drill manufactured with tempering using the best heat treatment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90CD0.3-3
90CD0.4-3
90CD0.5-3
90CD0.6-3.5
90CD0.7-3.5
90CD0.8-4
90CD0.9-4
90CD1.0-4
90CD1.2-5
90CD1.5-5
90CD2.0-6
90CD2.5-7.7
90CD3.0-7.7
90CD3.0-8
90CD4.0-10
90CD4.0-11
90CD5.0-11
90CD5.0-12
90CD6.0-18
90CD8.0-18
90CD10.0-18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)
inch diameter|inches in diameter d
(mm)

31.72 €

5 Arbeitstage 0.30.3X30.4331-

32.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.40.4X30.53311/64

27.77 €

4 Arbeitstage 0.50.5X30.6331-

23.96 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.60.6X3.50.73.536-

22.21 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.70.7X3.50.93.536-

19.50 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.8X414361/32

18.21 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.90.9X41.1436-

17.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 11X41.3436-

16.00 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.21.2X51.65423/64

13.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.5X525421/16

15.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 22X62.66475/64

18.01 €

4 Arbeitstage 2.52.5X7.73.27.7573/32

18.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 33X7.73.97.757-

17.76 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 33----

29.98 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 44X105.21069-

32.45 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 44X115.211695/32

32.45 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 55X116.611693/16

34.30 €

5 Arbeitstage 55----

87.45 €

5 Arbeitstage 66X187.81895-

100.59 €

5 Arbeitstage 88X1810.4181005/16

100.59 €

5 Arbeitstage 1010X1813.118100-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) Tip angle (θ) 90 work material general steel
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support