• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zentrierbohrer, Okabe Standard, Typ 1, G Beschichtung 90°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90GCD0.3-3
90GCD0.4-3
90GCD0.5-3
90GCD0.6-3.5
90GCD0.7-3.5
90GCD0.8-4
90GCD0.9-4
90GCD1.0-4
90GCD1.2-5
90GCD1.5-5
90GCD2.0-6
90GCD2.5-7.7
90GCD3.0-7.7
90GCD3.0-8
90GCD4.0-10
90GCD4.0-11
90GCD5.0-11
90GCD5.0-12
90GCD6.0-18
90GCD8.0-18
90GCD10.0-18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)
inch diameter|inches in diameter d
(mm)

41.50 €

5 Arbeitstage 0.30.3X30.4331-

35.23 €

5 Arbeitstage 0.40.4X30.53311/64

33.47 €

5 Arbeitstage 0.50.5X30.6331-

31.41 €

5 Arbeitstage 0.60.6X3.50.73.536-

29.92 €

5 Arbeitstage 0.70.7X3.50.93.536-

28.11 €

5 Arbeitstage 0.80.8X414361/32

26.62 €

5 Arbeitstage 0.90.9X41.1436-

25.19 €

5 Arbeitstage 11X41.3436-

24.35 €

5 Arbeitstage 1.21.2X51.65423/64

28.43 €

5 Arbeitstage 1.51.5X525421/16

25.25 €

3 Arbeitstage 22X62.66475/64

27.92 €

5 Arbeitstage 2.52.5X7.73.27.7573/32

27.92 €

5 Arbeitstage 33X7.73.97.757-

28.43 €

5 Arbeitstage 33X83.9853-

42.41 €

5 Arbeitstage 44X105.21069-

45.51 €

5 Arbeitstage 44X115.211695/32

45.64 €

5 Arbeitstage 55X116.611693/16

52.96 €

5 Arbeitstage 55X126.61269-

88.64 €

5 Arbeitstage 66----

-

89 Arbeitstage 88X1810.4181005/16

-

89 Arbeitstage 1010X1813.118100-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) Tip angle (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N Available Coating Type G

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support