• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zentrierbohrer, Okabe Standard, JIS-Typ 1, G Beschichtung 90°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90GJ1CD0.7-3.5
90GJ1CD1.0-4
90GJ1CD1.5-5
90GJ1CD2.0-6
90GJ1CD2.5-8
90GJ1CD3.0-10
90GJ1CD4.0-12
90GJ1CD5.0-14
90GJ1CD6.0-18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)

29.92 €

5 Arbeitstage 0.70.7X3.50.73.535

25.13 €

5 Arbeitstage 11X41.1435

23.31 €

5 Arbeitstage 1.51.5X51.6540

24.23 €

5 Arbeitstage 22X62.1645

28.43 €

5 Arbeitstage 2.52.5X82.6850

39.11 €

5 Arbeitstage 33X103.21055

52.96 €

5 Arbeitstage 44X124.21266

70.69 €

5 Arbeitstage 55X145.31478

91.78 €

5 Arbeitstage 66X186.31890

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) Tip angle (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N Available Coating Type G

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support