Zentrierbohrer, Okabe Standard, R, Typ R

Zentrierbohrer, Okabe Standard, R, Typ R
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-A center drill manufactured by tempering with one of the best heat treatment
-Spitzenwinkel: 60°
-Bohrerdurchmesser: 2,5 mm
・ Gesamtlänge: 53 mm
・ Arbeitsmaterial: Allgemeiner Stahl
-Werkzeugmaterial: Schnellarbeitsstahl
-Beschichtung / Oberflächenbehandlung: unbeschichtet
-Einschneidig / zweischneidig: Zweischneidig
-Peripherie-Schneide Ja/Nein: Nein
-Nutenlänge: 7,5 mm
-Körperdurchmesser: 8 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RCD2.5-8

Teilenummer
RCD2.5-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) Tip angle (θ) 60 blade diameter(mm) 2.5
work material Stahl allgemein Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
R(mm) 8 Nominal 2.5X8 Blade length ℓ(mm) 7.5
Body Diameter D(mm) 8 Overall Length L(mm) 53 60° intersection diameter D1(mm) 4.6

Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierbohrer, Okabe Standard, R, Typ R, die Teilenummer ist RCD2.5-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCD2.5-8.

Technischer Support