• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hochgeschwindigkeits-Beschichtung für junge Einwegdaten-Einsatz【5 Stk. pro Packung】

Hochgeschwindigkeits-Beschichtung für junge Einwegdaten-Einsatz
[Features]
· Shows outstanding sharpness as it has a cutting edge with precision finishing.
· Because it is a disposable item with replaceable edge, it does not require regrinding and always performs smoothly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBY09010
CBY09013
CBY09016
CBY09022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Model

109.37 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage ST10-CBY09010

120.65 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage ST12-CBY09013・ST20-CBY09013

193.56 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage ST16-CBY09016

274.28 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage ST20-CBY09022・ST32-CBY09022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 90 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN Features A cutting edge with an excellent sharpness for precision finishing. Because it is a disposable item with replaceable edge, it does not require regrinding and always performs smoothly. Set content and accessories 1 Set: 5 pcs

Technischer Support