Teilenummer
|
---|
NT30-32-L150 |
NT40-50-L200 |
NT40-50-L335 |
NT50-50-L200 |
NT50-50-L335 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Holder Length L (mm) | Taper | φd (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,015.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | NT30 | 32 | 144 | ||
1,194.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | NT40 | 50 | 184 | ||
1,434.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 335 | NT40 | 50 | 319 | ||
1,404.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | NT50 | 50 | 194 | ||
1,643.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 335 | NT50 | 50 | 319 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Features | It can also be used as an setting gauge for tool presetter. | Specifications | Runout accuracy: 0.002 mm; Roundness: 0.001 mm; Cylindricity: 0.003 mm; Surface roughness Ra: 0.1 μm; Outer diameter intersection: ±0.005 mm |
---|---|---|---|---|---|
Application | For Measurement of Static Accuracy |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Holder Length L(mm)
Taper
φd(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften