• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vollschnittfräser (FCM-Ausführung, standard)

Vollschnittfräser (FCM-Ausführung, standard)
[Features]
· Dual face contact integrated type provides even higher rigidity. Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBT30-FCR16082-65
BBT30-FCR20083-65
BBT30-FCR25083-65
BBT30-FCR32103-65
BBT40-FCR16082-85
BBT40-FCR16082-120
BBT40-FCR20083-85
BBT40-FCR20083-120
BBT40-FCR25083-85
BBT40-FCR25083-120
BBT40-FCR32103-85
BBT40-FCR32103-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective cutting edge length ap
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Mass
(g)
Compatible Tip Model

244.83 €

1 5 Arbeitstage 162288406543BT30500BRG1608□□

265.42 €

1 5 Arbeitstage 203288406543BT30500BRG2008□□

279.50 €

1 5 Arbeitstage 253338406543BT30600BRG2508□□

292.50 €

1 5 Arbeitstage 3234010406543BT30600BRG3210□□

268.67 €

1 5 Arbeitstage 162258608558BT401300BRG1608□□

310.92 €

1 5 Arbeitstage 1623086012093BT401500BRG1608□□

291.42 €

1 5 Arbeitstage 203358608558BT401200BRG2008□□

335.83 €

1 5 Arbeitstage 2033086012093BT401600BRG2008□□

303.33 €

1 5 Arbeitstage 253408608558BT401300BRG2508□□

325.00 €

1 5 Arbeitstage 2534586012093BT401600BRG2508□□

316.33 €

1 5 Arbeitstage 3234510608558BT401400BRG3210□□

339.08 €

1 5 Arbeitstage 32350106012093BT401700BRG3210□□

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Mounting Method Mit Griff Details Type FCR type Standard
Features Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping. Even greater rigidity with integrated two-plane restricted type. Application Ramping / Helical / Peck Drill Accessory Wrench, Anti-Seizing Agent

Technischer Support