Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (MGT12)

Mega Synchro Gewindeschneiderhalter (MGT12)
[Features]
· From short to long (150 mm, 200 mm), a wide range of tap holders to deal with workpiece interference flexibly

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGT12-M6U1/4-30
MGT12-M6U1/4-70
MGT12-M6U1/4-100
MGT12-M6U1/4-150
MGT12-M6U1/4-200
MGT12-M8-30
MGT12-M8-70
MGT12-M8-100
MGT12-M8-150
MGT12-M8-200
MGT12-M10U3/8-30
MGT12-M10U3/8-70
MGT12-M10U3/8-100
MGT12-M10U3/8-150
MGT12-M10U3/8-200
MGT12-M12-30
MGT12-M12-70
MGT12-M12-100
MGT12-M12-150
MGT12-M12-200
MGT12-U5/16-30
MGT12-U5/16-70
MGT12-U7/16P1/8-30
MGT12-U7/16P1/8-70
MGT12-U7/16P1/8-100
MGT12-U7/16P1/8-150
MGT12-U7/16P1/8-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
Tapping Ability: d-meters Tapping Ability: d-unify Tapping Ability: For d-pipe Tapping Ability: d-meters l
(mm)
Tapping Ability: For d-pipe l
(mm)
Tapping Ability: d-unify l
(mm)
Mass
(g)
H
(mm)
□d2
(mm)

88.27 €

1 5 Arbeitstage 306M6U1/4-35-35190274.5

106.34 €

1 9 Arbeitstage 706M6U1/4-35-35290274.5

131.00 €

1 9 Arbeitstage 1006M6U1/4-35-35360274.5

169.72 €

1 9 Arbeitstage 1506M6U1/4-35-35480274.5

210.44 €

1 9 Arbeitstage 2006M6U1/4-35-35600274.5

116.00 €

1 7 Arbeitstage 306.2M8--42--190285

141.00 €

1 9 Arbeitstage 706.2M8--42--290285

174.00 €

1 9 Arbeitstage 1006.2M8--42--360285

229.00 €

1 9 Arbeitstage 1506.2M8--42--480285

285.00 €

1 9 Arbeitstage 2006.2M8--42--600285

88.27 €

1 7 Arbeitstage 307M10U3/8-47-47190285.5

106.34 €

1 9 Arbeitstage 707M10U3/8-47-47280285.5

127.07 €

1 9 Arbeitstage 1007M10U3/8-47-47350285.5

169.72 €

1 9 Arbeitstage 1507M10U3/8-47-47470285.5

210.44 €

1 9 Arbeitstage 2007M10U3/8-47-47590285.5

116.00 €

1 5 Arbeitstage 308.5M12--53--180296.5

141.00 €

1 9 Arbeitstage 708.5M12--53--270296.5

174.00 €

1 5 Arbeitstage 1008.5M12--53--340296.5

229.00 €

1 5 Arbeitstage 1508.5M12--53--460296.5

285.00 €

1 9 Arbeitstage 2008.5M12--53--580296.5

116.00 €

1 9 Arbeitstage 306.1-U5/16---42190285

141.00 €

1 9 Arbeitstage 706.1-U5/16---42290285

88.27 €

1 9 Arbeitstage 308-U7/16P1/8-2651180296

106.34 €

1 9 Arbeitstage 708-U7/16P1/8-2651280296

131.00 €

1 9 Arbeitstage 1008-U7/16P1/8-2651350296

169.72 €

1 9 Arbeitstage 1508-U7/16P1/8-2651460296

210.44 €

1 9 Arbeitstage 2008-U7/16P1/8-2651580296

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Hahn φd(mm) 20

Technischer Support