• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mega Mikro-Spannfutter

Mega Mikro-Spannfutter

[Features]
· High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.
· Through holes are drilled.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SST14-MEGA6S-160
ST10-MEGA3S-120
ST12-MEGA4S-130
ST12-MEGA4S-160
ST14-MEGA6S-160
ST14-MEGA6S-200
ST16-MEGA8S-160
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Retainable blade diameter
(mm)
Product Type φD1
(mm)
L
(mm)
Compatible Collet Main Body Maximum Gripping Diameter
(mm)
φd
(mm)
Shank Diameter / Shank No. Accessory Mass
(g)
Features G H1
(mm)
H2
(mm)

394.93 €

5 Arbeitstage 0.45~6.05Straight shank set14160NBC6S-□ST14-MEGA6S-1606.0514ST14Micro Collet (NBC64S-3, 4, 5, 6), Mega Wrench (MGR14), Special Set Box, Nut-Main body: ST14-MEGA6S-160 (MGN6S with nuts), Micro Collet: NBC6S-3, 4, 5, and 6 (4 pieces: 3, 4, 5, 6), Mega Wrench: MGR14 dedicated set boxM7 P0.7528.549

98.95 €

3 Arbeitstage 0.45~3.25-10120NBC3S-□-3.2510ST10-60High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M4 P0.72238

98.95 €

3 Arbeitstage 0.45~4.05-12130NBC4S-□-4.0512ST12-110High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M5 P0.826.547

104.16 €

3 Arbeitstage 0.45~4.05-12160NBC4S-□-4.0512ST12-130High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M5 P0.826.547

104.16 €

3 Arbeitstage 0.45~6.05-14160NBC6S-□-6.0514ST14-180High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M7 P0.7528.549

109.37 €

3 Arbeitstage 0.45~6.05-14200NBC6S-□-6.0514ST14-210High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M7 P0.7528.549

115.44 €

3 Arbeitstage 2.95~8.05-16160NBC8S-□-8.0518ST16-230High precision machining is possible in combination with the Mega New Baby.M9 P0.753150.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support