TIG Welding Rod for Stainless Steel WEL TIG308

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WEL-TIG-308-1-5
WEL-TIG-308-1.2-5
WEL-TIG-308-1.6-5
WEL-TIG-308-2-5
WEL-TIG-308-2.4-5
WEL-TIG-308-3.2-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pole diameter
(mm)

130.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1

124.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.2

120.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.6

113.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2

192.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.4

109.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole length(mm) 1000 Amount Of Content 1 Case (5 kg)
Features WEL TIG 308 is a bar for austenite stainless steel TIG welding that is the most used in the construction of stainless structures. It has a high degree of corrosion resistance and mechanical quality. Application SUS 304 (JIS) Equivalent standard Z 3321 YS308
(AWS) Equivalent standard A5.9 ER308 Identification Color End Surface Yellow Mechanical property (tensile strength)(Mpa) 583
Mechanical property (elongation)(%) 59 (When gauge mark distance is measured at 4 x test piece diameter) Mechanical property (0.2% yield stress)(Mpa) 412 Mass(g) 5000

Technischer Support