Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 6 | 60 | A | |
100.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 22 | 6 | 60 | A | ||
100.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 22 | 6 | 60 | A | ||
100.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 22 | 6 | 60 | A | ||
100.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 22 | 6 | 60 | A | ||
88.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 22 | 6 | 60 | A | |
107.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 25 | 6 | 60 | A | ||
107.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 25 | 6 | 60 | A | ||
107.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 25 | 6 | 60 | A | ||
107.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 25 | 6 | 60 | A | ||
94.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 25 | 6 | 60 | A | |
108.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 25 | 6 | 60 | A | ||
108.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 25 | 6 | 60 | A | ||
108.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 25 | 6 | 60 | A | ||
108.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 25 | 6 | 60 | A | ||
94.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 25 | 6 | 60 | A | |
117.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 30 | 6 | 70 | A | ||
117.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 30 | 6 | 70 | A | ||
117.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 30 | 6 | 70 | A | ||
117.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 30 | 6 | 70 | A | ||
103.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 30 | 6 | 70 | A | ||
127.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 30 | 6 | 70 | A | ||
127.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 30 | 6 | 70 | A | ||
127.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 30 | 6 | 70 | A | ||
127.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 30 | 6 | 70 | A | ||
110.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 30 | 6 | 70 | A | ||
129.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 30 | 6 | 70 | A | ||
129.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 30 | 6 | 70 | A | ||
129.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 30 | 6 | 70 | A | ||
129.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 30 | 6 | 70 | A | ||
112.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 70 | B | ||
105.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 30 | 8 | 90 | A | ||
105.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 30 | 8 | 90 | A | ||
105.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 30 | 8 | 90 | A | ||
105.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 30 | 8 | 90 | A | ||
132.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 30 | 8 | 90 | A | ||
106.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | 40 | 8 | 90 | A | ||
106.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | 40 | 8 | 90 | A | ||
106.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 40 | 8 | 90 | A | ||
106.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 40 | 8 | 90 | A | ||
133.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 40 | 8 | 90 | A | ||
118.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 40 | 8 | 90 | A | ||
118.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 40 | 8 | 90 | A | ||
118.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | 40 | 8 | 90 | A | ||
118.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | 40 | 8 | 90 | A | ||
103.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 40 | 8 | 90 | A | ||
119.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 40 | 8 | 90 | A | ||
119.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 40 | 8 | 90 | A | ||
119.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 40 | 8 | 90 | A | ||
119.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | 40 | 8 | 90 | A | ||
104.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 40 | 8 | 90 | B | ||
149.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | 40 | 10 | 100 | A | ||
149.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | 40 | 10 | 100 | A | ||
149.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 40 | 10 | 100 | A | ||
149.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | 40 | 10 | 100 | A | ||
129.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 40 | 10 | 100 | A | ||
150.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | 40 | 10 | 100 | A | ||
150.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | 40 | 10 | 100 | A | ||
150.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | 40 | 10 | 100 | A | ||
150.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.9 | 40 | 10 | 100 | A |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite / Nut / Senkarbeiten | Blade tip shape | With Land |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften