Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | A | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 10 | 6 | 45 | A | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 10 | 6 | 45 | A | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 10 | 6 | 45 | A | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 10 | 6 | 45 | A | |
63.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 6 | 45 | A | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 10 | 6 | 45 | A | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 10 | 6 | 45 | A | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 10 | 6 | 45 | A | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 10 | 6 | 45 | A | |
63.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 45 | A | |
73.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 12 | 6 | 45 | A | |
73.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 12 | 6 | 45 | A | |
73.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 12 | 6 | 45 | A | |
73.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 12 | 6 | 45 | A | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 12 | 6 | 45 | A | |
77.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 15 | 6 | 50 | A | |
77.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 15 | 6 | 50 | A | |
77.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 15 | 6 | 50 | A | |
77.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 15 | 6 | 50 | A | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 50 | A | |
82.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 15 | 6 | 50 | A | |
82.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 15 | 6 | 50 | A | |
82.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 15 | 6 | 50 | A | |
82.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 15 | 6 | 50 | A | |
74.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 6 | 50 | A | |
82.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 15 | 6 | 50 | A | |
82.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 15 | 6 | 50 | A | |
82.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 15 | 6 | 50 | A | |
82.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 15 | 6 | 50 | A | |
74.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | B | |
106.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 15 | 6 | 50 | C | ||
106.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 15 | 6 | 50 | C | ||
106.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 15 | 6 | 50 | C | ||
106.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 15 | 6 | 50 | C | ||
92.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 15 | 6 | 50 | C | |
107.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | 18 | 8 | 60 | A | ||
107.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | 18 | 8 | 60 | A | ||
107.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 18 | 8 | 60 | A | ||
107.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 18 | 8 | 60 | A | ||
92.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 18 | 8 | 60 | A | |
116.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 18 | 8 | 60 | A | ||
116.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 18 | 8 | 60 | A | ||
116.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | 18 | 8 | 60 | A | ||
116.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | 18 | 8 | 60 | A | ||
104.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 18 | 8 | 60 | A | ||
116.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 18 | 8 | 60 | A | ||
116.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 18 | 8 | 60 | A | ||
116.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 18 | 8 | 60 | A | ||
116.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | 18 | 8 | 60 | A | ||
104.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 18 | 8 | 60 | B | ||
136.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | 18 | 8 | 60 | C | ||
136.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | 18 | 8 | 60 | C | ||
136.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 18 | 8 | 60 | C | ||
136.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | 18 | 8 | 60 | C | ||
123.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 18 | 8 | 60 | C | ||
138.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | 21 | 10 | 70 | A | ||
138.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | 21 | 10 | 70 | A | ||
138.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | 21 | 10 | 70 | A | ||
138.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.9 | 21 | 10 | 70 | A |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite / Nut | Blade tip shape | With Land |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | +0.05~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften