Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 12 | 80 | A | |
150.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 12 | 90 | A | |
157.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 12 | 100 | A | |
149.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 80 | A | |
149.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 80 | A | |
155.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 40 | 12 | 90 | A | |
163.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 50 | 12 | 100 | B | |
160.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 40 | 16 | 95 | A | |
160.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 40 | 16 | 95 | A | |
170.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 50 | 16 | 105 | A | |
180.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 60 | 16 | 115 | A | |
170.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 105 | A | |
189.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 60 | 16 | 115 | A | |
236.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 80 | 16 | 135 | A | |
189.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 60 | 16 | 115 | B | |
239.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 80 | 16 | 135 | B | |
198.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16.5 | 60 | 16 | 120 | C | |
198.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 60 | 20 | 120 | A | |
198.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 60 | 20 | 125 | A | |
246.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 80 | 20 | 145 | A | |
202.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 60 | 20 | 125 | A | |
202.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 60 | 20 | 125 | B | |
251.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 80 | 20 | 145 | B | |
293.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 100 | 20 | 165 | B | |
256.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 21 | 60 | 20 | 125 | C | |
256.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 60 | 25 | 130 | A | |
269.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 80 | 25 | 150 | A | |
313.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 100 | 25 | 170 | A | |
269.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22.5 | 80 | 25 | 150 | A | |
269.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 23 | 80 | 25 | 150 | A | |
269.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 80 | 25 | 150 | A | |
344.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 100 | 25 | 170 | A | |
279.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 80 | 25 | 150 | B | |
346.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 100 | 25 | 170 | B | |
368.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 120 | 25 | 190 | B | |
285.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25.5 | 80 | 25 | 150 | C | |
285.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | 80 | 25 | 150 | C | |
350.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | 100 | 25 | 170 | C | |
323.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 27 | 90 | 25 | 160 | C | |
323.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 28 | 90 | 25 | 160 | C | |
330.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 28.5 | 90 | 25 | 160 | C | |
330.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 29 | 90 | 25 | 160 | C | |
330.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 29.5 | 90 | 25 | 170 | C | |
330.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 90 | 32 | 170 | A | |
398.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 120 | 32 | 200 | A | |
362.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 31 | 90 | 32 | 170 | A | |
362.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 32 | 90 | 32 | 170 | B | |
427.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 32 | 120 | 32 | 200 | B | |
430.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 33 | 100 | 32 | 180 | C | |
430.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 34 | 100 | 32 | 180 | C | |
430.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 35 | 100 | 32 | 180 | C | |
516.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 35 | 120 | 32 | 200 | C | |
455.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 36 | 100 | 32 | 180 | C | |
466.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 37 | 100 | 32 | 180 | C | |
466.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 100 | 32 | 180 | C | |
534.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 39 | 100 | 32 | 180 | C | |
534.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 100 | 32 | 180 | C | |
708.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 150 | 32 | 230 | C | |
618.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 41 | 100 | 32 | 180 | C | |
618.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 42 | 100 | 32 | 180 | C |
Loading...
Work material | Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite / Nut / Senkarbeiten | Blade tip shape | With Land |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften