UEM-Ultra-30-Schaftfräser, lang, AH10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UEM413043K
UEM414043K
UEM415043K
UEM416043K
UEM417043K
UEM418043K
UEM419043K
UEM420043K
UEM421043K
UEM422043K
UEM423043K
UEM424043K
UEM425083K
UEM426083K
UEM427083K
UEM428083K
UEM429083K
UEM430083K
UEM431083K
UEM432083K
UEM433083K
UEM434083K
UEM435083K
UEM436083K
UEM437083K
UEM438083K
UEM439103K
UEM440103K
UEM445103K
UEM450103K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

183.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 134312125C

167.51 €

1 6 Arbeitstage 144316125A

170.82 €

1 6 Arbeitstage 154316125A

174.12 €

1 6 Arbeitstage 164316125B

177.42 €

1 6 Arbeitstage 174316125C

177.42 €

1 6 Arbeitstage 184320150A

179.40 €

1 6 Arbeitstage 194320150A

179.40 €

1 6 Arbeitstage 204320150B

181.38 €

1 6 Arbeitstage 214320150C

181.38 €

1 6 Arbeitstage 224320150C

184.68 €

1 6 Arbeitstage 234325150A

189.30 €

1 6 Arbeitstage 244325150A

293.60 €

1 6 Arbeitstage 258325190B

313.41 €

1 6 Arbeitstage 268325190C

315.38 €

1 6 Arbeitstage 278325190C

327.92 €

1 6 Arbeitstage 288325190C

341.78 €

1 6 Arbeitstage 298332200A

341.78 €

1 6 Arbeitstage 308332200A

448.72 €

1 6 Arbeitstage 318332200A

448.72 €

1 6 Arbeitstage 328332200B

464.57 €

1 6 Arbeitstage 338332200C

464.57 €

1 6 Arbeitstage 348332200C

467.86 €

1 6 Arbeitstage 358332200C

469.19 €

1 6 Arbeitstage 368332200C

469.84 €

1 6 Arbeitstage 378332200C

469.84 €

1 6 Arbeitstage 388332200C

591.97 €

1 6 Arbeitstage 3910342225A

591.97 €

1 6 Arbeitstage 4010342225A

704.84 €

1 6 Arbeitstage 4510342225C

809.13 €

1 6 Arbeitstage 5010342225C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Langhals, quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Seite / Nut Blade tip shape Pin Angle
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance(mm) +0.05~0

Technischer Support