SLE2-Schaftfräser zum Rillenenfräsen G2

SLE2-Schaftfräser zum Rillenenfräsen G2
  • Mengenrabatt
ø3 bis ø7 sind hartmetallbestückte Spezifikationen.
Ideal für das Plandrehen und das Reparieren von Löchern.
-Bearbeitungsanwendungen (Bearbeitungsform): flache Oberfläche / Senkungswerkzeug
-Materialien: Hartmetall
-Werkstoff: Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Harz
・-Beschichtung: Unbeschichtet
-Anzahl der Schneiden (Stck.): 2
-Schrägungswinkel: kein Schrägungswinkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLE2030K
SLE2040K
SLE2050K
SLE2060K
SLE2070K
SLE2080K
SLE2090K
SLE2100K
SLE2110K
SLE2120K
SLE2130K
SLE2140K
SLE2150K
SLE2160K
SLE2170K
SLE2180K
SLE2190K
SLE2200K
SLE2210K
SLE2220K
SLE2230K
SLE2240K
SLE2250K
SLE2260K
SLE2270K
SLE2280K
SLE2290K
SLE2300K
SLE2310K
SLE2320K
SLE2330K
SLE2340K
SLE2350K
SLE2360K
SLE2370K
SLE2380K
SLE2390K
SLE2400K
SLE2410K
SLE2420K
SLE2430K
SLE2440K
SLE2450K
SLE2460K
SLE2470K
SLE2480K
SLE2490K
SLE2500K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck Shape

95.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38105515A

97.11 €

1 6 Arbeitstage 48105515A

98.05 €

1 6 Arbeitstage 58125515A

100.89 €

1 6 Arbeitstage 68125515A

108.45 €

1 6 Arbeitstage 78125515A

96.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 88105516A

96.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 98105516A

97.11 €

1 6 Arbeitstage 1010126020A

97.11 €

1 6 Arbeitstage 1110126020A

97.11 €

1 6 Arbeitstage 1210126020B

99.00 €

1 6 Arbeitstage 1310126020C

99.00 €

1 6 Arbeitstage 1412126020C

105.62 €

1 6 Arbeitstage 1512167525A

106.55 €

1 6 Arbeitstage 1612167525B

114.11 €

1 6 Arbeitstage 1712167525C

114.11 €

1 6 Arbeitstage 1814167525C

123.56 €

1 6 Arbeitstage 1914208828A

123.56 €

1 6 Arbeitstage 2015208828B

132.07 €

1 6 Arbeitstage 2115209535C

132.07 €

1 6 Arbeitstage 2217209737C

104.15 €

1 6 Arbeitstage 23172510737A

104.15 €

1 6 Arbeitstage 24192510939A

108.77 €

1 6 Arbeitstage 25192510939B

123.95 €

1 6 Arbeitstage 26192510939C

125.28 €

1 6 Arbeitstage 27212511141C

125.28 €

1 6 Arbeitstage 28212511141C

130.55 €

1 6 Arbeitstage 29212512141C

130.55 €

1 6 Arbeitstage 30213212141A

136.50 €

1 6 Arbeitstage 31223213050A

136.50 €

1 6 Arbeitstage 32233213050B

153.00 €

1 6 Arbeitstage 33233214050C

153.00 €

1 6 Arbeitstage 34233214050C

153.65 €

1 6 Arbeitstage 35253215060C

189.30 €

1 6 Arbeitstage 36253215060C

191.94 €

1 6 Arbeitstage 37273217070C

191.94 €

1 6 Arbeitstage 38273217070C

226.27 €

1 6 Arbeitstage 39273218080C

226.27 €

1 6 Arbeitstage 40293218080C

261.25 €

1 6 Arbeitstage 41293218080C

261.25 €

1 6 Arbeitstage 42323218080C

265.87 €

1 6 Arbeitstage 43323218080C

265.87 €

1 6 Arbeitstage 44323218080C

265.87 €

1 6 Arbeitstage 45323218080C

283.04 €

1 6 Arbeitstage 46323218080C

298.88 €

1 6 Arbeitstage 47323218080C

298.88 €

1 6 Arbeitstage 48353218080C

312.08 €

1 6 Arbeitstage 49353218080C

312.08 €

1 6 Arbeitstage 50353218080C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Senkarbeiten Torsion Angle (θ) Keine Torsion
Blade shape Straight edge Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Technischer Support