BEM2-Kugelfräser mit langem Schaft G2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BEM2050LK
BEM2060LK
BEM2075LK
BEM2080LK
BEM2100LK
BEM2125LK
BEM2150LK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Shape Outer Diameter D
(mm)

170.82 €

1 6 Arbeitstage 53013012A10

185.34 €

1 6 Arbeitstage 63015012B12

216.36 €

1 6 Arbeitstage 7.54015016A15

226.93 €

1 6 Arbeitstage 85018016B16

279.73 €

1 6 Arbeitstage 106020020B20

394.60 €

1 6 Arbeitstage 12.56022025C25

500.87 €

1 6 Arbeitstage 156024032A30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / R-Nut Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05
Torsional Angle(°) 20 With/Without Torsion Available

Technischer Support