HSP langer Steilspiral-Schaftfräser G2

HSP langer Steilspiral-Schaftfräser G2
Die Anzahl der Nachschleifvorgänge wird durch eine lange Schneidenspezifikation und eine sinkende Sensorform erhöht. "Bearbeitungsanwendung (Bearbeitungsform)" Seitenfläche/Nut," Werkzeugmaterial: "Schnellarbeitsstahl", "Arbeitsmaterial": Allgemeiner Stahl/Wärmebehandelter Stahl/Gusseisen/Aluminium/Kupfer/Harz, "Schrägungswinkel": schwacher Drall (1 bis 29°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSP410040K
HSP410060K
HSP411040K
HSP412040K
HSP412060K
HSP413040K
HSP414040K
HSP414060K
HSP415050K
HSP415060K
HSP415080K
HSP416050K
HSP416080K
HSP417050K
HSP418050K
HSP418080K
HSP418100K
HSP419050K
HSP420050K
HSP420080K
HSP420100K
HSP420120K
HSP421050K
HSP422050K
HSP422080K
HSP422100K
HSP422120K
HSP423070K
HSP424070K
HSP424100K
HSP424120K
HSP425070K
HSP425100K
HSP425120K
HSP425150K
HSP426070K
HSP426100K
HSP426120K
HSP427070K
HSP428070K
HSP428100K
HSP428120K
HSP429070K
HSP430070K
HSP430080K
HSP430100K
HSP430120K
HSP430150K
HSP631080K
HSP632080K
HSP632100K
HSP632120K
HSP632150K
HSP633080K
HSP634080K
HSP635080K
HSP635100K
HSP635120K
HSP635150K
HSP636080K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

141.11 €

1 6 Arbeitstage 104041090B

248.29 €

1 6 Arbeitstage 1060410110B

149.08 €

1 6 Arbeitstage 114041290A

149.08 €

1 6 Arbeitstage 124041290B

256.26 €

1 6 Arbeitstage 1260412110B

153.42 €

1 6 Arbeitstage 134041290C

153.42 €

1 6 Arbeitstage 144041690A

259.88 €

1 6 Arbeitstage 1460416110A

162.84 €

1 6 Arbeitstage 1550416105A

275.82 €

1 6 Arbeitstage 1560416115A

299.72 €

1 6 Arbeitstage 1580416135A

170.81 €

1 6 Arbeitstage 1650416105B

299.72 €

1 6 Arbeitstage 1680416135B

175.16 €

1 6 Arbeitstage 1750416105C

175.16 €

1 6 Arbeitstage 1850420105A

306.97 €

1 6 Arbeitstage 1880420135A

340.28 €

1 6 Arbeitstage 18100420155A

183.84 €

1 6 Arbeitstage 1950420105A

183.84 €

1 6 Arbeitstage 2050420105B

314.21 €

1 6 Arbeitstage 2080420135B

365.62 €

1 6 Arbeitstage 20100420155B

458.33 €

1 6 Arbeitstage 20120420175B

187.46 €

1 6 Arbeitstage 2150420105C

187.46 €

1 6 Arbeitstage 2250420105C

342.45 €

1 6 Arbeitstage 2280420135C

448.20 €

1 6 Arbeitstage 22100420155C

466.30 €

1 6 Arbeitstage 22120420175C

232.38 €

1 6 Arbeitstage 2370425140A

232.38 €

1 6 Arbeitstage 2470425140A

464.85 €

1 6 Arbeitstage 24100425170A

491.64 €

1 6 Arbeitstage 24120425190A

232.38 €

1 6 Arbeitstage 2570425140A

472.09 €

1 6 Arbeitstage 25100425170B

496.71 €

1 6 Arbeitstage 25120425190B

580.72 €

1 6 Arbeitstage 25150425220B

238.89 €

1 6 Arbeitstage 2670425140B

480.06 €

1 6 Arbeitstage 2610425170C

499.60 €

1 6 Arbeitstage 26120425190C

241.79 €

1 6 Arbeitstage 2770425140C

241.79 €

1 6 Arbeitstage 2870425140C

484.39 €

1 6 Arbeitstage 28100425170C

499.60 €

1 6 Arbeitstage 28120425190C

246.85 €

1 6 Arbeitstage 2970432140A

246.85 €

1 6 Arbeitstage 3070432140A

285.95 €

1 6 Arbeitstage 3080432150A

496.71 €

1 6 Arbeitstage 30100432170A

503.23 €

1 6 Arbeitstage 30120432190A

624.90 €

1 6 Arbeitstage 30150432220A

406.90 €

1 6 Arbeitstage 3180632160A

406.90 €

1 6 Arbeitstage 3280632160B

501.77 €

1 6 Arbeitstage 32100632180B

830.58 €

1 6 Arbeitstage 32120632200B

874.03 €

1 6 Arbeitstage 32150632230B

446.74 €

1 6 Arbeitstage 3380632160C

446.74 €

1 6 Arbeitstage 3480632160C

446.74 €

1 6 Arbeitstage 3580632160C

509.02 €

1 6 Arbeitstage 35100632180C

864.61 €

1 6 Arbeitstage 35120632200C

920.38 €

1 6 Arbeitstage 35150632230C

461.95 €

1 6 Arbeitstage 3680632160C

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Blade shape type Quadratisch Tool Material Type Carbide alloy
Machining Application Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
Base Blade Y/N Verfügbar Blade diameter tolerance(mm) +0.1~0

Technischer Support