SHE-Mantel-Schaftfräser G2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHE05040K
SHE05050K
SHE05060K
SHE05540K
SHE05550K
SHE05560K
SHE06040K
SHE06050K
SHE06060K
SHE06540K
SHE06550K
SHE06560K
SHE07040-1K
SHE07050-1K
SHE07060-1K
SHE07540-1K
SHE07550-1K
SHE07560-1K
SHE09050-1K
SHE09060-1K
SHE10040-1K
SHE10050-1K
SHE10060-1K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Blade Length
(mm)
End Face Diameter d2
(mm)
Boss length L2
(mm)

333.87 €

1 6 Arbeitstage 506403325

356.31 €

1 6 Arbeitstage 506503335

404.49 €

1 6 Arbeitstage 506603340

368.19 €

1 6 Arbeitstage 556403525

398.55 €

1 6 Arbeitstage 556503535

443.44 €

1 6 Arbeitstage 556603540

394.60 €

1 6 Arbeitstage 608403525

441.47 €

1 6 Arbeitstage 608503530

497.56 €

1 6 Arbeitstage 608603535

430.90 €

1 6 Arbeitstage 658403825

475.13 €

1 6 Arbeitstage 658503830

527.93 €

1 6 Arbeitstage 658603835

442.78 €

1 6 Arbeitstage 708404025

492.29 €

1 6 Arbeitstage 708504030

537.83 €

1 6 Arbeitstage 708604035

449.38 €

1 6 Arbeitstage 758404225

524.64 €

1 6 Arbeitstage 758504230

571.50 €

1 6 Arbeitstage 758604235

735.20 €

1 6 Arbeitstage 9010505030

751.04 €

1 6 Arbeitstage 9010605035

649.39 €

1 6 Arbeitstage 10010405025

729.27 €

1 6 Arbeitstage 10010505030

799.24 €

1 6 Arbeitstage 10010605035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Mounting Method Welle
Material, Carbide (K Type) G2 Key, Width x Depth A Hole Diameter d(mm) 25.4
Outer Diameter Tolerance +1.0~0 Torsional Angle 7° Blade specifications Bottom Blade Medium Low 1°±30°

Technischer Support