Teilenummer
|
---|
TAG10060K |
TAG1560K |
TAG2060K |
TAG2545K |
TAG2560K |
TAG3060K |
TAG3545K |
TAG3560K |
TAG4045K |
TAG4060K |
TAG5060K |
TAG6060K |
TAG7560K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length L (mm) | Number of flutes (sheet) | Blade Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Neck diameter d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,284.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 100 | 148 | 12 | 40 | 42 | 46 | ||
147.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 15 | 60 | 4 | 5 | 12 | 6 | ||
162.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 20 | 60 | 4 | 7 | 12 | 9 | ||
184.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 25 | 72 | 6 | 6 | 16 | 10 | ||
184.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 25 | 72 | 6 | 12 | 16 | 10 | ||
203.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 30 | 72 | 6 | 12 | 16 | 12 | ||
217.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 35 | 85 | 6 | 10 | 20 | 12 | ||
217.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 35 | 85 | 6 | 15 | 20 | 12 | ||
239.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 40 | 93 | 6 | 12.5 | 20 | 12 | ||
239.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 40 | 93 | 6 | 20 | 20 | 12 | ||
288.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 50 | 95 | 8 | 20 | 25 | 20 | ||
375.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 60 | 109 | 8 | 30 | 32 | 22 | ||
894.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 75 | 132 | 10 | 30 | 42 | 34 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | Verfügbar | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length L(mm)
Number of flutes(sheet)
Blade Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften