CRC fester Eckenfräser G2

CRC fester Eckenfräser G2

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CRC0125K

Marke: ASAHI TOOLS

Preis: 129.90

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRC0125K

Teilenummer
CRC0125K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

129.90 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Tool Diameter (D)(mm) 8 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung R Size (R)(mm) 1.25
Overall Length L(mm) 60 Number of flutes(sheet) 3 Blade Length(mm) 1.25
Shank diameter (d)(mm) 8 Small Diameter D1(mm) 5 R Tolerance(mm) ±0.05

Sie befinden sich auf der Seite für CRC fester Eckenfräser G2, die Teilenummer ist CRC0125K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRC0125K.

Technischer Support