• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

3/8 Zoll Vierkant, Sechskant-Bit-Einsatz (lange Ausführung)

3/8 Zoll Vierkant, Sechskant-Bit-Einsatz (lange Ausführung)

Long hex screwdriver bit with integrated shaft and socket, boasting excellent strength.
[Features]
· The ideal complement for ratchet sets.
· Precision fit shape. Outstanding quality.
· Nickel chrome plated finish and precise manufacturing process ensure perfect work.
· The set includes V10-211-4, 5, 6, 7, 8, 10 (6 pcs).
[Applications]
· Ideal for various applications and fields such as manufacturing industries, artisan handcrafting, DIY, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V10-211-4
V10-211-5
V10-211-6
V10-211-7
V10-211-8
V10-211-10
V10-211/SET
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Single Product Set Product Tip two-sided width size (mm) Bit Quantity Compatible Cap Screw Set Content Insertion Angle
(mm)

25.35 €

4 Arbeitstage Single Item4-M5-9.5

25.35 €

4 Arbeitstage Single Item5-M6-9.5

25.35 €

4 Arbeitstage Single Item6-M8-9.5

25.35 €

4 Arbeitstage Single Item7---9.5

25.35 €

4 Arbeitstage Single Item8-M10-9.5

25.35 €

4 Arbeitstage Single Item10-M12-9.5

114.31 €

4 Arbeitstage Set Product4 ~ 106-V10-211-4・5・6・7・8・109.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Hex Type Overall Length(mm) 120 Presence of magnet at the blade tip NA
Whether there is a double-end function NA Shaft length 93

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support