• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

1/4 Zoll Sechskant, abgestufte Bits, Pozidriv/Schlitzschrauben (Lang)

1/4 Zoll Sechskant, abgestufte Bits, Pozidriv/Schlitzschrauben (Lang)

[Features]
· 1/4" (6.35 mm) insertion angle stepped long flathead Pozidriv bit of excellent strength and precision.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E6L-180-1
E6L-180-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size Shaft Diameter
(mm)
Length from the center of bowl groove to edge

11.20 €

3 Arbeitstage PZ149

11.20 €

3 Arbeitstage PZ269

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Flathead (-) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 95
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
Shaft length 70

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support