• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kenmaron【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMRN-60
KMRN-80
KMRN-100
KMRN-1000
KMRN-120
KMRN-1200
KMRN-150
KMRN-1500
KMRN-180
KMRN-240
KMRN-320
KMRN-400
KMRN-600
KMRN-800
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Application Base Materials Packaging Quantity
(Sheets)

111.62 €

20 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 60(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

111.62 €

20 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 80(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

108.61 €

20 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 100(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

111.62 €

20 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage 1000(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

108.61 €

20 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 120(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

111.62 €

20 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage 1200(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

108.61 €

20 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 150(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

53.91 €

20 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage 1500(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

108.61 €

20 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 180(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

108.61 €

20 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 240(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

108.61 €

20 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 320(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

108.61 €

20 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 400(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

50.90 €

20 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 600(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

111.62 €

20 Stk. pro Packung

10 Arbeitstage 800(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Non-woven fabric (nylon) Usage Hand polish Abrasive material Alundum (Alumina)
Width(mm) 150 Length(mm) 230

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support