• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rolle Schleifnetz „Auto“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HATR-80
HATR-120
HATR-180
HATR-240
HATR-320
HATR-400
HATR-600
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Application Base Materials Packaging Quantity
(Sheets)

33.58 €

8 Arbeitstage 80(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon0

33.62 €

8 Arbeitstage 120(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon0

33.62 €

8 Arbeitstage 180(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon0

33.51 €

8 Arbeitstage 240(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon0

33.51 €

8 Arbeitstage 320(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon0

33.47 €

8 Arbeitstage 400(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon0

33.46 €

8 Arbeitstage 600(1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairNylon0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Micro Polymesh Usage Hand polish Abrasive material Alundum (Alumina)
Width(mm) 75 Length(mm) 10000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support