• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zugeschnittenes Schleifpapier【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.5661
NO.5662
NO.5663
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Application Packaging Quantity
(Sheets)
Tool Used

24.29 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 9 Arbeitstage 60(1) Metal working, paint removal (2) Rust removal, stain removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repair100Handy Tool

24.29 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 9 Arbeitstage 120(1) Metal working, paint removal (2) Rust removal, stain removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repair100Handy Tool

24.29 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 9 Arbeitstage 240(1) Metal working, paint removal (2) Rust removal, stain removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repair100Handy Tool

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Sand Paper Usage Hand polish Abrasive material Alundum (Alumina)
Width(mm) 93 Length(mm) 114 Thickness(mm) 1.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support