• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Reinwolle-Polierfilz【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.5712

Teilenummer
NO.5712
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Application Base Materials Packaging Quantity
(Sheets)
Material Tool Used

30.79 €

3 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage (1) Metal working, paint removal (2) Rust removal, stain removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repairCwt100FeltOrbital Sander

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Felt Sheet Usage Hand polish Abrasive material No abrasive material
Width(mm) 93 Length(mm) 228 Thickness(mm) 3

Sie befinden sich auf der Seite für Reinwolle-Polierfilz, die Teilenummer ist NO.5712.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.5712.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support