Teilenummer |
---|
NO.H-186 |
NO.H-187 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Diamond Maximum Diameter (mm) | Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Packaging Quantity (Book) | Tool Used |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.17 € | 3 Stk. pro Packung | 10 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 45 | 1 | Mini Router | ||
62.17 € | 3 Stk. pro Packung | 10 Arbeitstage | 2 | 2 | 45 | 1 | Mini Router |
Loading...
Classification | Kataphorese-Stange | Type | Einzelstück | Particle Size(#) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | mit Zylinder | Material/abrasive | Diamant | Diamond Length/Grindstone Length(mm) | 3.5 |
Shaft Diameter(mm) | 3 | Allowable Rotational Speed(min-1) | 30000 | Blade Length(mm) | 3.5 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.