Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Set Diamant-Schleifsteine (Minifeilen)【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.J-103

Teilenummer
NO.J-103
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Packaging Quantity
(Book)
Tool Used

27.32 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 4510Mini Router

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Classification Kataphorese-Stange Type Produktsatz Particle Size(#) 140
Material/abrasive Diamant Shaft Diameter(mm) 2.34 Allowable Rotational Speed(min-1) 30000

Sie befinden sich auf der Seite für Set Diamant-Schleifsteine (Minifeilen), die Teilenummer ist NO.J-103.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.J-103.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support