• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schleifringset

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.5233

Teilenummer
NO.5233
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Supplement Application Tool Used Quantity/Pack

38.96 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Set ProductFor Grinding and Polishing WoodElectric drill10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 45 Thickness t(mm) 30
Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 80、120、180 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 3500 Shape Cylinder Type

Sie befinden sich auf der Seite für Schleifringset, die Teilenummer ist NO.5233.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.5233.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support