• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nylon-Schleifer【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.4503
NO.4571
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Tool Used

48.75 €

3 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 60120Hand Grinder, Micro Grinder, Electric Drill

38.50 €

3 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 50240Hand Grinder, Micro Grinder, Electric Drill

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Wheel Brush Shaft Diameter(mm) 6 Thickness(mm) 20
Shaft length(mm) 30 Abrasive material A Material Nylon
Allowable Rotational Speed(min-1) 6000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support