• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Elektro-Schleifscheibenset【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.5280

Teilenummer
NO.5280
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

51.68 €

3 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage Power-lock sanderGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 38 Thickness t(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 80、120、320 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 30000 Tool Installation Method Lock

Sie befinden sich auf der Seite für Elektro-Schleifscheibenset, die Teilenummer ist NO.5280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.5280.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support