• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schleifkappe【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.H-516
NO.H-517
NO.H-518
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter D
(mm)
Particle Size
(#)
Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

26.76 €

3 Stk. pro Packung

Verfügbar 8 Arbeitstage 9100Paper ConeGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderMini Router10Japanese paper

26.76 €

3 Stk. pro Packung

Verfügbar 8 Arbeitstage 8150Paper ConeGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderMini Router10Japanese paper

26.76 €

3 Stk. pro Packung

Verfügbar 8 Arbeitstage 7240Paper ConeGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderMini Router10Japanese paper

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Polishing Thickness t(mm) 23 Maximum rotation speed used(min-1) 15000
Shape Cone Type Tool Installation Method Screw-In Type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support