• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Papier-Schleifkappe【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.H-536

Teilenummer
NO.H-536
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

26.76 €

3 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage Paper ConeGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderMini Router10Japanese paper

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 9 Thickness t(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 120 Maximum rotation speed used(min-1) 15000
Shape Cup Type Thickness(mm) 9 Tool Installation Method Screw-In Type

Sie befinden sich auf der Seite für Papier-Schleifkappe, die Teilenummer ist NO.H-536.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.H-536.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support