• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mini-Fächerschleifer【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.H-542

Teilenummer
NO.H-542
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

37.01 €

3 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage Uneven part polishingHand Grinder, Electric DrillMini Router5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Polishing Type Flap with shaft Outer Diameter D(mm) 20
Thickness t(mm) 20 Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 120
Shaft length(mm) 40 Maximum rotation speed used(min-1) 20000 Number of cuts 6
Shape Wheel Type Abrasive material A Thickness(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Fächerschleifer, die Teilenummer ist NO.H-542.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.H-542.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support