Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 28/2/2021 bis 0:00 (CET) 1/3/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Topfbürste aus hochfestem Metall【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.4107

Teilenummer
NO.4107
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Tool Used

44.92 €

3 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage Electric drill

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Brush Long(mm) 25 Outer Diameter(mm) 65
Wire diameter(mm) 0.25 Shaft Diameter(mm) 6 Overall Length(mm) 85
Material Gold Wire Allowable Rotational Speed(min-1) 4500

Sie befinden sich auf der Seite für Topfbürste aus hochfestem Metall, die Teilenummer ist NO.4107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.4107.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support