• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sechskantschaft-Drahtbürste gezopft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.4211H
NO.4215H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Tool Used Shaft shape

18.93 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100.15Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

18.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 240.2Electric Drill, Impact ScrewdriverHexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Steel wire Allowable Rotational Speed(min-1) 3000
Shape Twist Type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support