TAC2-2-schneidiger Einschnitt-Schaftfräser, lang MA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAC2220060M

Teilenummer
TAC2220060M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter tolerance
(mm)

169.07 €

7 Arbeitstage 0~-0.05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 22 Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Blade length (ℓ)(mm) 60
Number of flutes(sheet) 2 Type Long-Neck Square Coating Non-Coated
Shank diameter (d)(mm) 25 Overall Length (L)(mm) 130 Machining Application Side / Groove / Countersinking
Blade tip shape With Land Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Neck Shape A

Sie befinden sich auf der Seite für TAC2-2-schneidiger Einschnitt-Schaftfräser, lang MA, die Teilenummer ist TAC2220060M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAC2220060M.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support